Connecteur à pression Five, raccord en T

Connecteur à pression Five, raccord en T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Low-weight, one-touch fitting with a flame retardant resin. Union Tees.

[Features]
· Good price-performance by thoroughly reducing materials.
· Unnecessary parts have been eliminated and the sizes of remaining parts have been minimized, to achieve the ultimate cost performance.
· Made lightweight by thoroughly reducing materials.
· Further weight reduction achieved by making body parts all resin.
· A new lock ring has been adopted.
· Uses a joint function to perform piping work more smoothly and securely.
· New ring packing has been adopted.
· Reduces connection operability while maintaining high air-tightness.
· Laser marking process on all items.
· Recorded all the item types on the product.
· Flame retardant body: Adopts a flame-retardant resin.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as is because the screw part has been sealed.
· Free use of the upper thread part of screw: the elbow body and screw part can be rotated.
 * This is not a rotary type. We will not rotate the all-resin type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR4-00UT
FR4-00UTW
FR6-00UT
FR6-00UTW
FR8-00UT
FR8-00UTW
FR10-00UT
FR10-00UTW
FR12-00UT
FR12-00UTW
FR16-00UT
FR16-00UTW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Couleur du corps principal

3.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

4Noir

2.88 €

1 5 jours 4Blanc

3.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Noir

2.88 €

1 5 jours 6Blanc

3.27 €

1 5 jours 8Noir

3.27 €

1 5 jours 8Blanc

3.78 €

1 5 jours 10Noir

3.78 €

1 5 jours 10Blanc

5.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

12Noir

5.28 €

1 5 jours 12Blanc

10.27 €

1 10 jours 16Noir

10.27 €

1 10 jours 16Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage Pas de partie filetée
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique