Joint noir et blanc - Capuchon

Joint noir et blanc - Capuchon
  • Remise sur volume
Black or white fitting cap that can be used with pipes made of black heart malleable cast iron for water, oil, steam, air or gas.

[Features]
· Fluids: Water, Oil, Vapor, Air, and Gas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCA-6A-B
BCA-6A-W
BCA-8A-B
BCA-8A-W
BCA-10A-B
BCA-10A-W
BCA-15A-B
BCA-15A-W
BCA-20A-B
BCA-20A-W
BCA-25A-B
BCA-25A-W
BCA-32A-B
BCA-32A-W
BCA-40A-B
BCA-40A-W
BCA-50A-B
BCA-50A-W
BCA-65A-B
BCA-65A-W
BCA-80A-B
BCA-80A-W
BCA-100A-B
BCA-100A-W
BCA-125A-B
BCA-125A-W
BCA-150A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Traitement de surface Couleur

3.20 €

1 5 jours 101/8B (6A)[Non fourni] N/ANoir

3.66 €

1 Disponible 8 jours 101/8B (6A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

3.67 €

1 Disponible 5 jours 101/4B (8A)[Non fourni] N/ANoir

3.73 €

1 Disponible 8 jours 101/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

3.11 €

1 8 jours 103/8B (10A)[Non fourni] N/ANoir

3.17 €

1 5 jours 103/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.79 €

1 Disponible 5 jours 101/2B (15A)[Non fourni] N/ANoir

3.51 €

1 Disponible 5 jours 101/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

3.60 €

1 Disponible 5 jours 103/4B (20A)[Non fourni] N/ANoir

3.98 €

1 Disponible 5 jours 103/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

4.59 €

1 8 jours 101B (25A)[Non fourni] N/ANoir

5.23 €

1 Disponible 5 jours 101B (25A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

6.57 €

1 8 jours 101 1/4B (32A)[Non fourni] N/ANoir

6.29 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

7.08 €

1 Disponible 8 jours 101 1/2B (40A)[Non fourni] N/ANoir

6.41 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

8.22 €

1 8 jours 102B (50A)[Non fourni] N/ANoir

8.78 €

1 9 jours 102B (50A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

14.87 €

1 8 jours 102 1/2B (65A)[Non fourni] N/ANoir

15.56 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

19.81 €

1 8 jours 103B (80A)[Non fourni] N/ANoir

21.48 €

1 8 jours 103B (80A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

41.98 €

1 8 jours 104B (100A)[Non fourni] N/ANoir

42.03 €

1 8 jours 104B (100A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

94.94 €

1 8 jours 105B (125A)[Non fourni] N/ANoir

90.92 €

1 8 jours 105B (125A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

95.63 €

1 8 jours 106B (150A)[Non fourni] N/ANoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique