Roulettes en acier général, charge légère-moyenne, vis modèle S, série SA (roulettes or)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA-75N-M16XP2.0
SA-75N-S-M16XP2.0
SA-75R-M16XP2.0
SA-75R-S-M16XP2.0
SA-75U-M16XP2.0
SA-75U-S-M16XP2.0
SA-75UB-M16XP2.0
SA-75UB-S-M16XP2.0
SA-100N-M20XP2.5
SA-100N-S-M20XP2.5
SA-100NB-M20XP2.5
SA-100NB-S-M20XP2.5
SA-100R-M20XP2.5
SA-100R-S-M20XP2.5
SA-100RB-M20XP2.5
SA-100RB-S-M20XP2.5
SA-100UB-M20XP2.5
SA-100UB-S-M20XP2.5
SA-125NB-M20XP2.5
SA-125NB-S-M20XP2.5
SA-125R-M20XP2.5
SA-125R-S-M20XP2.5
SA-125RB-M20XP2.5
SA-125RB-S-M20XP2.5
SA-125UB-M20XP2.5
SA-125UB-S-M20XP2.5
SA-150NB-M20XP2.5
SA-150NB-S-M20XP2.5
SA-150R-M20XP2.5
SA-150R-S-M20XP2.5
SA-150RB-M20XP2.5
SA-150RB-S-M20XP2.5
SA-150UB-M20XP2.5
SA-150UB-S-M20XP2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Pas de filetage

10.27 €

1 8 jours 9735.01~80.00NA68.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM167525NA2.0

14.85 €

1 8 jours 9735.01~80.00Avec butée de rotation68.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM167525NA2.0

12.82 €

1 8 jours 9735.01~80.00NA58.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM167525NA2.0

15.64 €

1 8 jours 9735.01~80.00Avec butée de rotation58.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM167525NA2.0

15.48 €

1 8 jours 9735.01~80.00NA68.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM167525NA2.0

18.30 €

1 8 jours 9735.01~80.00Avec butée de rotation68.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM167525NA2.0

19.61 €

1 8 jours 9735.01~80.00NA68.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM167525Disponible2.0

22.36 €

1 8 jours 9735.01~80.00Avec butée de rotation68.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM167525Disponible2.0

26.86 €

1 8 jours 13880.01~140.00NA98[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2010032NA2.5

31.89 €

1 8 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation98[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2010032NA2.5

32.14 €

1 8 jours 13880.01~140.00NA98[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2010032Disponible2.5

36.97 €

1 8 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation98[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2010032Disponible2.5

28.76 €

1 8 jours 13880.01~140.00NA98[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2010032NA2.5

33.77 €

1 8 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation98[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2010032NA2.5

33.02 €

1 8 jours 13880.01~140.00NA98[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2010032Disponible2.5

38.03 €

1 8 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation98[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2010032Disponible2.5

36.23 €

1 8 jours 13880.01~140.00NA98UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2010032Disponible2.5

41.24 €

1 8 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation98UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2010032Disponible2.5

43.29 €

1 11 jours 17380.01~140.00NA117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2012538Disponible2.5

49.32 €

1 8 jours 17380.01~140.00Avec butée de rotation117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2012538Disponible2.5

37.75 €

1 8 jours 17380.01~140.00NA117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2012538NA2.5

43.87 €

1 8 jours 17380.01~140.00Avec butée de rotation117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2012538NA2.5

41.66 €

1 8 jours 17380.01~140.00NA117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2012538Disponible2.5

47.79 €

1 8 jours 17380.01~140.00Avec butée de rotation117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2012538Disponible2.5

49.13 €

1 8 jours 17380.01~140.00NA117.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2012538Disponible2.5

55.34 €

1 8 jours 17380.01~140.00Avec butée de rotation117.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2012538Disponible2.5

49.70 €

1 8 jours 19680.01~140.00NA137.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2015038Disponible2.5

55.91 €

1 8 jours 19680.01~140.00Avec butée de rotation137.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM2015038Disponible2.5

42.76 €

1 8 jours 19680.01~140.00NA137.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2015038NA2.5

48.80 €

1 8 jours 19680.01~140.00Avec butée de rotation137.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2015038NA2.5

48.69 €

1 8 jours 19680.01~140.00NA137.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2015040Disponible2.5

54.90 €

1 8 jours 19680.01~140.00Avec butée de rotation137.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM2015040Disponible2.5

1,142.22 €

1 8 jours 19680.01~140.00NA137.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2015038Disponible2.5

62.84 €

1 8 jours 19680.01~140.00Avec butée de rotation137.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2015038Disponible2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Longueur de la tige 40

Assistance technique