Roulements rigides à billes / une rangée / ouvert, 2RS, ZZ / pouces / EZO

Roulements rigides à billes / une rangée / ouvert, 2RS, ZZ / pouces / EZO
  • Remise sur volume
A small-diameter standard bearing. Standard product with dimensions specified in inches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR4ZZ
FR6ZZ
R2
R2ZZ
R3ZZ
R4ZZ
R6ZZ
R8ZZ
R10ZZ
R82RS
SR6ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Fréquence de rotation (graisse)
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Structure du joint

3.59 €

1 Disponible 5 jours 10AcierÀ double blindageCollerette6.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960148042000Acier617À double blindage

4.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierÀ double blindageCollerette9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333031000Acier1410À double blindage

2.52 €

1 10 jours 10AcierType ouvertPlat3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263366000Acier218Type ouvert

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierÀ double blindagePlat3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263366000Acier218À double blindage

1.85 €

1 5 jours 10AcierÀ double blindagePlat4.762/0.187512.700/0.50004.978/0.1960130051000Acier485À double blindage

2.52 €

1 5 jours 10AcierÀ double blindagePlat6.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960148042000Acier617À double blindage

1.90 €

1 5 jours 10AcierÀ double blindagePlat9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333031000Acier1410À double blindage

3.48 €

1 Disponible 5 jours 10AcierÀ double blindagePlat12.700/0.500028.575/1.12507.938/0.3125511025000Acier2390À double blindage

3.32 €

1 Disponible 5 jours 10AcierÀ double blindagePlat15.875/0.625034.925/1.37508.733/0.3438600020000Acier3270À double blindage

3.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierAvec joint en caoutchoucPlat12.700/0.500028.575/1.12507.938/0.25510827000Acier2413À joint à double contact

3.67 €

1 15 jours 10Acier inoxydableÀ double blindagePlat9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.28122830.531000Acier inoxydable1128À double blindage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Précision (JIS) Qualité 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Base en pouces
Type à support Perforation

Assistance technique