Bouchons UNIC, modèle HP

Bouchons UNIC, modèle HP
  • Remise sur volume
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquid flows from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· When used for air piping, the compressor life can be extended and power consumption can be reduced.
· Types compatible with very high flow rates are available (004, 006, 008 types); stainless steel is suitable for air while brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HP-02
HP-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSZone en coupe transversale minimum
(mm2)
Diamètre extérieur du flexible de connexion C
(mm)

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10209

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

104411.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Pour connexion de flexible Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Eau / Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de pression de service(MPa) 0::1.47
Type de débit Standard

Assistance technique