Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TWB-6-3W
Référence pièce
|
---|
TWB-6-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Traitement de surface (détaillé) | Type, rondelle dentée | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Profil à denture extérieure | 11 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle dentée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles dentées JIS, le numéro d'article est le suivant: TWB-6-3W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWB-6-3W.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Type, rondelle dentée
D.E. D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TWA-12-3W |
TWA-12-N |
TWA-14-3W |
TWB-6-N |
TWB-6-NPB |
TWB-6-PB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Traitement de surface (détaillé) | Type, rondelle dentée | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 12.5 | 12 | - | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Profile à denture intérieure | 21 | ||
96.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 12.5 | 12 | - | 1 | Boîte / paquet | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | Couleur de l'état de livraison | Profile à denture intérieure | 21 | ||
1.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 14.5 | 14 | - | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | Couleur de l'état de livraison | Profile à denture intérieure | 23 | ||
1.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | Couleur de l'état de livraison | Profil à denture extérieure | 11 | ||
1.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H | Placage nickel | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [Non fourni] Textile | Profil à denture extérieure | 11 | ||
1.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [Non fourni] Textile | Profil à denture extérieure | 11 |