Écrou de verrouillage de type T

Écrou de verrouillage de type T
  • Remise sur volume
[Features]
· A retaining ring that doesn't require grooving on the shaft.
· Insert from the direction of thrust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSN-3-SUS
TSN-4-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Arbre ou trou applicable d (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable S (référence)
(mm)

0.06 €

1 Disponible 6 jours 10333.23

0.06 €

1 Disponible 6 jours 10444.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Unité de vente Boîte / paquet Type de produit Bague de retenue
Traitement de surface À revêtement phosphate

Assistance technique