Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Traitement de surface | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.35 € | 1 | 9 jours | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
6.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 20A | 3/4 | 27.2 | |
5.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 25A | 1 | 34 | |
7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
12.38 € | 1 | 9 jours | 40 – moins de 50 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 – moins de 70 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 50A | 2 | 60.5 | |
10.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 70 – moins de 80 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 – moins de 90 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 80A | 3 | 89.1 | |
13.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100A | 4 | 114.3 | |
29.29 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 125A | 5 | 139.8 | ||
32.78 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150A | 6 | 165.2 | ||
28.43 € | 1 | 11 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
26.87 € | 1 | 9 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
31.34 € | 1 | 9 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
30.59 € | 1 | 9 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
31.30 € | 1 | 9 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
32.80 € | 1 | 9 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
36.84 € | 1 | 83 jours | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
37.85 € | 1 | 9 jours | 80 – moins de 90 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Type | Raccords pour installation antivibration | Type de tuyau compatible | EN 1.0035 équiv. | Épaisseur de caoutchouc(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Traitement de surface
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles