Douille micro super mini CA00, modèle HS pour l'industrie générale

Douille micro super mini CA00, modèle HS pour l'industrie générale
  • Remise sur volume
Just insert the plug into the socket to connect. Made from brass and chrome plated for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-00-HS-6X4

Référence pièce
CA-00-HS-6X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Pour connexion de flexible Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) 0::0.98 D.I. de tuyau de connexion(mm) 4 D.E. de tuyau de connexion(mm) 6
Zone en coupe transversale minimum(mm2) 4.5

Vous vous trouvez sur la page de Douille micro super mini CA00, modèle HS pour l'industrie générale, le numéro d'article est le suivant: CA-00-HS-6X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-00-HS-6X4.

Assistance technique