Embout d'accouplement CHS (avec réglage du débit)

Embout d'accouplement CHS (avec réglage du débit)
A one touch type nipple that is easy to connect and disconnect (with flow rate adjustment).

[Features]
· One-touch design allows easy plugging and unplugging.
· Wide lineup includes a nut type for hoses and a male/female screw type as well as a free-angle type.
· Reduces air leakage caused by plug scratches, packing hardening, etc.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRP-02

Référence pièce
FRP-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.29 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Taille de vis R1/4 Longueur du corps principal A(mm) 46.0
Spécifications Embout Zone de connexion R1/4 Joint torique NA

Vous vous trouvez sur la page de Embout d'accouplement CHS (avec réglage du débit), le numéro d'article est le suivant: FRP-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FRP-02.

Assistance technique