Collier de tuyau CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau vertical, caoutchouc 10t (électro-zingage / inoxydable)

Collier de tuyau CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau vertical, caoutchouc 10t  (électro-zingage / inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Vibration proof auxiliary standing band for outer surface-coated steel piping.
· Includes 10mm rubber.
· This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
· Made of SUS304.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10343-0012
A10343-0027
A10362-0018
A10362-0041
A10362-0126
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

11.32 €

1 15 jours 20 – moins de 30[Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage15A1/225.7

11.47 €

1 9 jours 30 – moins de 40[Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage20A3/431.2

27.65 €

1 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15A1/225.7

38.98 €

1 7 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA32A1 1/446.3

97.81 €

1 7 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Type de tuyau compatible Tuyau en acier de revêtement Épaisseur de caoutchouc(mm) 10
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique