Support standardisé, produit Hayauma, série universelle Hayauma

Support standardisé, produit Hayauma, série universelle Hayauma
[Features]
· The assembly-type pressed steel material requires no welding.
· For lightweight items.
· A frame or bracket can be assembled using the Hayauma connection bracket and bolts/nuts.
· Double-sided hole (with nail hole) type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A14860-0112

Référence pièce
A14860-0112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.95 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé brillant Spécifications Trous des deux côtés (trous de clous)
Pas de trou(mm) 30 Pas de trou de clou(mm) 30 Longueur(mm) 1800
Nom du produit Type direct universel Hayauma 1800 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Support standardisé, produit Hayauma, série universelle Hayauma, le numéro d'article est le suivant: A14860-0112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A14860-0112.

Assistance technique