Paliers à roulements / bride compacte / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BEM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEM-6000ZZ
BEM-6001ZZ
BEM-6002ZZ
BEM-6004ZZ
BEM-6005ZZ
BEM-6006ZZ
BEM-6007ZZ
BEM-6008ZZ
BEM-605ZZ
BEM-606ZZ
BEM-608ZZ
BEM-6200ZZ
BEM-6201ZZ
BEM-6202ZZ
BEM-6204ZZ
BEM-6205ZZ
BEM-6206ZZ
BEM-625ZZ
BEM-626ZZ
BEM-628ZZ
BEM-6900ZZ
BEM-6901ZZ
BEM-6902ZZ
BEM-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

30.21 €

1 6 jours 10101050

31.23 €

1 15 jours 10121052

33.57 €

1 6 jours 10151160

39.50 €

1 6 jours 10201477

41.58 €

1 6 jours 10251488

49.00 €

1 15 jours 10301596

58.43 €

1 6 jours 103516104

68.04 €

1 6 jours 104017114

24.56 €

1 6 jours 105736

26.16 €

1 6 jours 106839

28.14 €

1 Disponible 6 jours 108945

30.41 €

1 Disponible 6 jours 10101154

32.15 €

1 6 jours 10121256

34.55 €

1 6 jours 10151364

52.35 €

1 Disponible 6 jours 10201681

42.65 €

1 Disponible 6 jours 10251794

51.68 €

1 6 jours 103018104

24.60 €

1 6 jours 105738

26.74 €

1 Disponible 6 jours 106841

28.04 €

1 6 jours 1081047

34.45 €

1 6 jours 1010845

37.55 €

1 Disponible 6 jours 1012848

37.83 €

1 6 jours 1015957

42.93 €

1 Disponible 6 jours 10201169

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type compact
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Assistance technique