Paliers à roulements / bride ronde à deux côtés aplatis / alésage cylindrique conique / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / DEM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DEIM-6000ZZ
DEIM-6001ZZ
DEIM-6002ZZ
DEIM-6004ZZ
DEIM-6005ZZ
DEIM-6006ZZ
DEIM-6007ZZ
DEIM-6008ZZ
DEIM-6200ZZ
DEIM-6201ZZ
DEIM-6202ZZ
DEIM-6204ZZ
DEIM-6205ZZ
DEIM-6206ZZ
DEIM-6900ZZ
DEIM-6901ZZ
DEIM-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

64.24 €

1 6 jours 10103552

66.29 €

1 6 jours 10123554

72.63 €

1 6 jours 10154562

83.78 €

1 6 jours 10206077

89.04 €

1 6 jours 10256088

106.21 €

1 5 jours 10306096

137.44 €

1 6 jours 103570104

115.29 €

1 6 jours 104080114

68.44 €

1 6 jours 10104556

68.83 €

1 6 jours 10124558

75.82 €

1 6 jours 10155066

89.67 €

1 6 jours 10206581

93.20 €

1 6 jours 10256594

112.98 €

1 6 jours 103070104

68.99 €

1 6 jours 10102547

70.98 €

1 6 jours 10123550

90.31 €

1 6 jours 10205072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Double Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type compact
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Assistance technique