Levier fixe FLR, FLS

Levier fixe FLR, FLS
  • Remise sur volume
Lever used for fixing the position. Type that can be used by directly attaching it to a round shaft or a square shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FLR-6
FLR-8
FLR-10
FLR-12
FLR-16
FLS-5
FLS-6
FLS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Hauteur h
(mm)

8.09 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond4061315

7.96 €

1 Jour même

Stock

[Trou rond] Trou rond6581618

12.06 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond80101824

15.28 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond95122028

19.97 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond110162633

11.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

Trou carré4051315

11.30 €

1 34 jours Trou carré6561618

11.20 €

1 Jour même

Stock

Trou carré8081824

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du corps principal Peinture à pulvérisation électrostatique (argentée) Section de montage, matériau Zinc moulé sous pression Section de montage, traitement de la surface Peinture à pulvérisation électrostatique (argentée)
Vis de réglage de l'écart NA Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 11

Assistance technique