Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EDH-80-R |
EDH-100-R |
EDH-125-R |
EDH-150-R |
EDH-175-R |
EDH-200-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Épaisseur de la poignée (mm) | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | Diamètre de trou rond (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 83 | 29 | 25 | 8 | ||
42.39 € | 1 | 6 jours | 102 | 34 | 30 | 10 | ||
56.15 € | 1 | 6 jours | 125 | 39 | 35 | 12 | ||
63.12 € | 1 | 6 jours | 150 | 44 | 38 | 14 | ||
81.48 € | 1 | 6 jours | 176 | 49 | 44 | 16 | ||
107.75 € | 1 | 6 jours | 200 | 53 | 50 | 20 |
Loading...
Type à volant | Disque | Poignée, matériau | Résine de polypropylène noir mat PP | Section de montage, usinage de trou | Trou central |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Disponible | Poignée, type | Type de rotation | Traitement de surface de la poignée | NA |
Matériau de la poignée | Résine de polypropylène noir mat PP | Traitement de surface, poignée | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Accessoire | Poignée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Épaisseur de la poignée(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Diamètre de trou rond(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles