Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PHPF-1 |
PHPF-2 |
PHPF-3 |
PHPF-4 |
PHPF-5 |
PHPF-6 |
PHPF-7 |
PHPF-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas D (mm) | Hauteur H (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Diamètre de vis de montage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 22 | 6 | 4 | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 22 | 6 | 4 | |
8.34 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 6 | 4 | ||
9.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 35 | 8 | 5 | |
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 120 | 40 | 10 | 6 | |
15.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | 50 | 12 | 8 | |
25.46 € | 1 | 6 jours | 188 | 50 | 12 | 8 | ||
29.82 € | 1 | 13 jours | 238 | 50 | 12 | 8 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la poignée | Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface de la poignée | Surface polie |
Méthode de montage | Filetage femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Accessoire | Rondelle de ressort, rondelle plate incluse, tête cylindrique à empreinte cruciforme brillante chromée (2 pièces) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas D(mm)
Hauteur H(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Diamètre de vis de montage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles