Référence fabricant: HXNSMA2-STC-MS10-20
Marque: SUNCO
Prix: 103.57 €
Délai de livraison: 6 jours
Vis nominale (M): 10
Longueur L (mm): 20
Traitement de surface: [Placage chrome] Placage chromé
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXNSMA2-STC-MS10-20
Référence pièce
|
---|
HXNSMA2-STC-MS10-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.57 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | 20 | [Placage chrome] Placage chromé |
Loading...
Forme détaillée | Petit diamètre | Forme du trou de montage | N/A | Pas(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse | Niveau de résistance (acier) | 8.8 |
Type de filetage | Métrique fin | Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Haute résistance |
Vous vous trouvez sur la page de Petites vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 7 repères avec rondelle élastique intégrée (rondelle élastique) fines, le numéro d'article est le suivant: HXNSMA2-STC-MS10-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXNSMA2-STC-MS10-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HXNSMA2-ST3W-MS10-30 |
HXNSMA2-ST3W-MS10-35 |
HXNSMA2-ST3W-MS10-40 |
HXNSMA2-STC-MS10-25 |
HXNSMA2-STC-MS10-30 |
HXNSMA2-STC-MS10-35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.65 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 30 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
91.85 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 35 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
83.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 40 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
90.44 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | 25 | [Placage chrome] Placage chromé | ||
111.44 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | 30 | [Placage chrome] Placage chromé | ||
83.19 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | 35 | [Placage chrome] Placage chromé |