Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=5【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=5
  • Remise sur volume
· Thread ridge type: Self tapping screws
· Thread: M4
· Detailed shape: Pan
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Standard (round)
· Materials: Equivalent to SUS304J3
· Tip shape: Other special
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard
Length (mm): 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
· Surface treatment: None, German-brown plating, Black paint, Temper color, Temper color, Temper color (thick)
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNS5-SUS-TP4-20
CSBPNS5-SUS-TP4-25
CSBPNS5-SUS-TP4-30
CSBPNS5-SUS-TP4-35
CSBPNS5-SUS-TP4-40
CSBPNS5-SUS-TP4-45
CSBPNS5-SUS-TP4-50
CSBPNS5-SUS-TP4-55
CSBPNS5-SUS-TP4-60
CSBPNS5-SUS-TP4-65
CSBPNS5-SUS-TP4-70
CSBPNS5-SUSGJB-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP1-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP2-TP4-20
CSBPNS5-SUSTBS-TP4-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1020[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1025[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.12 €

1 Disponible 6 jours 1030[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.17 €

1 Disponible 6 jours 1035[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.19 €

1 Disponible 6 jours 1040[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.23 €

1 Disponible 6 jours 1045[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.26 €

1 Disponible 6 jours 1050[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.31 €

1 Disponible 6 jours 1055[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.36 €

1 Disponible 6 jours 1060[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.39 €

1 Disponible 6 jours 1065[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.53 €

1 Disponible 6 jours 1070[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

75.40 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1020[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

71.27 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1020[Collier trempé] Couleur de l'état de livraisonBoîte / paquet

71.27 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1020[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)Boîte / paquet

0.22 €

1 Disponible 6 jours 1030[Peint en noir] Peinture noireQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique