Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WTPC-ST3W-M6
Référence pièce
|
---|
WTPC-ST3W-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type (application) | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 7 | 6 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc |
Loading...
Type | Rondelle conique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles coniques, utilisation en canal 5, le numéro d'article est le suivant: WTPC-ST3W-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WTPC-ST3W-M6.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Type (application)
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WTPC-316L-M16 |
WTPC-316L-M20 |
WTPC-316L-M8 |
WTPC-ST3W-M8 |
WTPC-STAY-M10 |
WTPC-STAY-M12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type (application) | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17.5 | 16 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
11.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 22 | 20 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
4.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 9 | 8 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
2.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 9 | 8 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | |
0.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Configurations spéciales | [Acier] Acier | Zingage | 11 | 10 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Zingage à chaud] Zingage fondu | |
0.82 € | 1 | 5 jours | - | Configurations spéciales | [Acier] Acier | Zingage | 14 | 12 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Zingage à chaud] Zingage fondu |