Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSIS-316L-M6
Référence pièce
|
---|
WSIS-316L-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle circulaire, ISO (petite), le numéro d'article est le suivant: WSIS-316L-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSIS-316L-M6.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSIS-316L-M12 |
WSIS-316L-M16 |
WSIS-316L-M4 |
WSIS-316L-M8 |
WSIS-BR-M1.4 |
WSIS-BR-M1.6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 13 | 12 | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
2.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 4.3 | 4 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
2.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.4 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | 1.4 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 1.7 | 1.6 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A |