• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle dentée, frein【1-60,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle dentée, frein
  • Remise sur volume
Refers to the shape of the teeth applied to the inside of the washer. The teeth embed into the material, helping to keep it from rotating. Rattling and loosening should be prevented by concurrent use of a flat washer, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLWI-ST3B-M3
TLWI-ST3W-M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir6.5

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc6.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Type, rondelle dentée Profile à denture intérieure

Assistance technique