Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TLWI-ST3W-M30
Référence pièce
|
---|
TLWI-ST3W-M30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 31 | 30 | - | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 43 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle dentée, en forme de chrysanthème | Type, rondelle dentée | Profile à denture intérieure |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle dentée, frein, le numéro d'article est le suivant: TLWI-ST3W-M30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLWI-ST3W-M30.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
D.E. D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TLWI-PB-M6 |
TLWI-PB-M8 |
TLWI-PBN-M3 |
TLWI-ST3W-M4 |
TLWI-ST3W-M5 |
TLWI-ST3W-M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [Non fourni] N/A | 11 | |
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H | [Non fourni] N/A | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [Non fourni] N/A | 15 | |
1.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H | Placage nickel | 3.2 | 3 | - | 0.45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [Placage nickel] Placage nickel | 6.5 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 4.3 | 4 | - | 0.45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 8.5 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 5.3 | 5 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 10 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv. | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 11 |