Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PLW-ST-M48
Référence pièce
|
---|
PLW-ST-M48 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 50 | 48 | - | 1.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle à crochet |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle à crochet, le numéro d'article est le suivant: PLW-ST-M48.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLW-ST-M48.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PLW-BR-M4 |
PLW-BR-M5 |
PLW-BR-M6 |
PLW-ST-M5 |
PLW-ST-M52 |
PLW-ST-M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 4.3 | 4 | - | 0.29 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 5.3 | 5 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
2.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 5.3 | 5 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | ||
83.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 54 | 52 | - | 1.8 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | ||
1.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |