Roulements à billes hybrides à contact oblique / à deux rangées / UKB (KASHIMA KAGAKU)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UKB5206PP-S

Référence pièce
UKB5206PP-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

107.57 €

1 14 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille à contact oblique (double rangée) Matériau des bagues de retenue interne et externe Résine matériel du bouclier et de la forme À blindage simple
Type de bague externe Plat D.I. d(φ) 30 Diamètre extérieur D(φ) 62
Largeur(mm) 23.8 Spécifications / environnement Résistant à l'eau / Non-aimanté Direction de la charge Radial / Axial
Norme de taille Système métrique Le matériau d'une bille Acier inoxydable Forme à contact oblique Rangée double
Forme Forme à contact oblique Détails sur les matériaux des bagues de retenue interne et externe PP (polypropylène) Détails sur le matériau de la bille Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Forme du blindage Type à blindage simple Signe nominal (caractéristiques, veuillez consulter le catalogue) PP

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes hybrides à contact oblique / à deux rangées / UKB (KASHIMA KAGAKU), le numéro d'article est le suivant: UKB5206PP-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UKB5206PP-S.

Assistance technique