Douille Doppler, série ES (AIR), type cranté (TT-2NR)

Douille Doppler, série ES (AIR), type cranté TT-2NR
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TT-2NR

Marque: JOPLAX

Prix: 6.92

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Taille de flexible installé du côté de contact: 7 Diamètre intérieur φmm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TT-2NR

Référence pièce
TT-2NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de flexible installé du côté de contact
(Diamètre intérieur φmm)

6.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à raccord cannelé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal PPE + PA Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Vous vous trouvez sur la page de Douille Doppler, série ES (AIR), type cranté, le numéro d'article est le suivant: TT-2NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT-2NR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TT-3NR
TT-4NR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille de flexible installé du côté de contact
(Diamètre intérieur φmm)

6.45 €

1 5 jours 10

6.60 €

1 5 jours 13

Assistance technique