Bouchon Joplax, série ES (pour air), type à filetage femelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouchon Joplax, série ES (pour air), type à filetage femelle
The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JF-02

Référence pièce
JF-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.10 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage femelle Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Taille de filetage mâle de contact R(PT)1/4
Pression de service normale 0.98MPa ou moins Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon Joplax, série ES (pour air), type à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: JF-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JF-02.

Assistance technique