Douille double Playa ES&W (applications générales de plomberie et plomberie d'eau)

Douille double Playa ES&W (applications générales de plomberie et plomberie d'eau)
Can be expanded for 2 branches and 3 branches for one pipe.

[Features]
▪ Expand to 2 branches for one pipe.
▪ Can be extended up to 3 branches.
・This is extremely convenient when simultaneously using 2 or 3 air tools from one fluid provision source or if you wish to separate circuits within the pipe. For butts, various devices and device piping, such as pipes and compressors etc. within the factory

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TL-1NR

Référence pièce
TL-1NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.34 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Branchement Type de raccord Douille jumelée (pour Jopla série ES) Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Vous vous trouvez sur la page de Douille double Playa ES&W (applications générales de plomberie et plomberie d'eau), le numéro d'article est le suivant: TL-1NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-1NR.

Assistance technique