Bouchon coudé, type à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JSL-02
JSL-03
JSL-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

3.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rc(PT)1/4

2.19 €

1 5 jours Rc(PT)3/8

2.19 €

1 5 jours Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique