Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D3M-01-3 |
D3M-01K1-3 |
D3M-01K2 |
D3M-01L2 |
D3M-01L2-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Forme du levier | Type plongeur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Type actionneur | Position de montage du levier | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | - | Plongeur supérieur | ~2 | 0.6 | Pôle simple normalement ouvert | Type bouton-poussoir à goupille | NA | 1.50 | ||
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 1.2 | Pôle simple normalement ouvert | Type levier à charnière | Bouton-poussoir placé en position près de la position standard | 0.50 | ||
5.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 1.2 | Pôle simple normalement fermé | Type levier à rouleau / à charnière | Bouton-poussoir placé en position près de la position standard | 0.50 | |
3.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 0.7 | Pôle simple normalement fermé | Type levier à rouleau / à charnière | Bouton-poussoir placé en position éloignée de la position standard | 1.00 | |
5.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 0.7 | Pôle simple normalement ouvert | Type levier à rouleau / à charnière | Bouton-poussoir placé en position éloignée de la position standard | 1.00 |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 30 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::85 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA / EN |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | CEI IP40 | Matériau du corps principal | Thermoplastique | Types de point de contact | Barre transversale |
Matériau de contact | Alliage d'or | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 50 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 400 |
Courant nominal(A) | 0.1 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 7 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 10 |
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 29.2 | Type courant | CC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de détecteur
Forme du levier
Type plongeur
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Type de contact
Type actionneur
Position de montage du levier
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles