Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-15GS55-B
Référence pièce
|
---|
Z-15GS55-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Tension de fonctionnement nominale CC (V) | Forme du levier | Type plongeur | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Structure de protection | Matériau du corps principal | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Types de point de contact | Matériau de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Sens de rotation de l'actionneur | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT (°) | Type actionneur | Spécification de la borne | Position de montage du levier | Format standard | Direction de traction du fil de sortie | Longueur du fil de sortie (m) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Longueur de câble (m) | Espacement du contact (mm) | Configuration du contact | Format de montage | Type détaillé | Largeur du plastique (mm) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.97 € | 1 | 9 jours | Type plongeur | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | - | Plongeur supérieur | - | -15~80 | IP62 | [Résine] Résine thermodurcissable | ~6 | 1.9 | - | Rivet | Argent pur | 2000 | 240 | 15 | - | - | - | - | - | - | Type bouton fin à ressort | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | - | Type résistant aux projections d'eau (borne non comprise) | - | - | 1.6 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 5.29 |
Loading...
Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA | Type courant | CA/CC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de base généraux / Forme Z, le numéro d'article est le suivant: Z-15GS55-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-15GS55-B.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement nominale CA(V)
Tension de fonctionnement nominale CC(V)
Forme du levier
Types de forme de tige
Matériau du corps principal
Type de contact
Sens de rotation de l'actionneur
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m)
Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°)
Position de montage du levier
Direction de traction du fil de sortie
Longueur du fil de sortie(m)
Position de fonctionnement OP(mm)
Longueur de câble(m)
Configuration du contact
Format de montage
Type détaillé
Largeur du plastique(mm)
Type
Forme de détecteur
Type plongeur
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Types de point de contact
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Type actionneur
Spécification de la borne
Format standard
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Espacement du contact(mm)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
Z-01HW2255-B |
Z-10FM22Y-B |
Z-10FSY-B |
Z-15GW2-B |
Z-15GW21-B |
Z-15GW22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Tension de fonctionnement nominale CC (V) | Forme du levier | Type plongeur | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Structure de protection | Matériau du corps principal | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Types de point de contact | Matériau de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Sens de rotation de l'actionneur | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT (°) | Type actionneur | Spécification de la borne | Position de montage du levier | Format standard | Direction de traction du fil de sortie | Longueur du fil de sortie (m) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Longueur de câble (m) | Espacement du contact (mm) | Configuration du contact | Format de montage | Type détaillé | Largeur du plastique (mm) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 | 8 ~ 30 | Levier à charnière | - | - | -15~80 | IP62 | [Résine] Résine thermodurcissable | ~2 | 3.1 | - | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 2000 | 240 | 0.1 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | - | Type résistant aux projections d'eau (borne non comprise) | - | - | 2.4 | 30.2 | - | 0.25 | - | - | - | - | 1.96 | ||
60.38 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | 30 ~ 250 | Levier à charnière | - | - | -25~80 | IP00 | [Résine] Résine thermodurcissable | ~7 | 4 | - | Rivet | Argent pur | 50 | 240 | 10 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Type petit levier à rouleau à charnière à effet inverse | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | - | Type à contact partagé | - | - | 2 | 29.4 | - | 1 | - | - | - | - | 6.37 | ||
13.44 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | 125 ~ 250 | 30 ~ 250 | - | Plongeur supérieur | - | -25~80 | IP00 | [Résine] Résine thermodurcissable | ~8 | 0.8 | - | Rivet | Argent pur | 50. | 240 | 10 | 17.45 | 24.2 | 49.2 | - | - | - | Type bouton fin à ressort | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | - | Type à contact partagé | - | - | 1.6 | 28.2 | - | 1 | - | - | - | - | 4.46~7.26 | ||
26.27 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Levier à charnière | - | - | -25~80 | IP00 | [Résine] Résine thermodurcissable | Jusqu'à 1 | 7.1 | - | Rivet | Argent pur | 2000 | 240 | 15 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | - | - | - | - | 4.0 | 30.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.98 | ||
22.75 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Levier à charnière | - | - | -25~80 | IP00 | [Résine] Résine thermodurcissable | ~2 | 6.8 | - | Rivet | Argent pur | 2000 | 240 | 15 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Type levier court / à charnière | Borne à serrage par vis (rondelle dentée interne) | - | - | - | - | 2 | 19.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | 1.57 | ||
23.50 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Levier à charnière | - | - | -25~80 | IP00 | [Résine] Résine thermodurcissable | ~2 | - | - | Rivet | Argent pur | 2000 | 240 | 15 | - | - | - | - | - | - | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à soudage | - | - | - | - | 2.4 | 30.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 1.57 |