Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAPF50B |
CAPF50W |
CAPF75B |
CAPF75W |
CNPF50W |
CNPF75B |
CNPF75W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de braquage E (mm) | Couleur | Pied de réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.31 € | 1 | 10 jours | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Noir | Disponible | ||
14.30 € | 1 | 5 jours | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Blanc | Disponible | ||
22.44 € | 1 | 10 jours | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Noir | Disponible | ||
22.44 € | 1 | 5 jours | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Blanc | Disponible | ||
12.32 € | 1 | 6 jours | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Blanc | NA | ||
16.62 € | 1 | 5 jours | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Noir | NA | ||
17.55 € | 1 | 5 jours | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Blanc | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | EN 1.0330 équiv. | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) | 55 | Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) | 42 | Longueur de la plaque L2(mm) | 74 |
Largeur de plaque l1(mm) | 61 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de braquage E(mm)
Couleur
Pied de réglage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles