Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAPS50W |
CAPS75W |
CNPS50W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de braquage E (mm) | Pied de réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.13 € | 1 | 9 jours | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Disponible | ||
33.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Disponible | |
18.13 € | 1 | 5 jours | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) | 55 | Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) | 42 | Longueur de la plaque L2(mm) | 74 |
Largeur de plaque l1(mm) | 61 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Couleur | Blanc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de braquage E(mm)
Pied de réglage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles