Modèle de plaque à roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Élastomère

Modèle de plaque à roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Élastomère
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Compact and free.
· Cumbersome mounting of adjusters can be omitted with caspad.
· Furthermore, at the time of installation, the caster main body is free to swivel, and fixing can be done in any direction.
· Safe.
· Caspad has excellent seismic resistance, is safe, and can secure a high level of installability.
· In addition, seismic resistance and safety can be further improved by using optional parts.
· Ecological.
· Caspad employs a simple disassembly structure and can be easily disassembled.
· Makes effective use of resources and is also convenient.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAPF50UB
CAPF50UW
CAPF75UB
CAPF75UW
CNPF50UB
CNPF50UW
CNPF75UB
CNPF75UW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)
Couleur Pied de réglage

21.80 €

1 10 jours 6335.01~80.0058.8507030NoirDisponible

21.80 €

1 10 jours 6335.01~80.0058.8507030BlancDisponible

31.33 €

1 10 jours 9280.01~140.00117.6758535NoirDisponible

31.33 €

1 6 jours 9280.01~140.00117.6758535BlancDisponible

18.22 €

1 6 jours 6335.01~80.0058.8507030NoirNA

18.22 €

1 6 jours 6335.01~80.0058.8507030BlancNA

26.56 €

1 6 jours 9280.01~140.00117.6758535NoirNA

26.56 €

1 6 jours 9280.01~140.00117.6758535BlancNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0330 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) 55 Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) 42 Longueur de la plaque L2(mm) 74
Largeur de plaque l1(mm) 61 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Assistance technique