Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E-SJB-9-20M |
E-SJB-9-[1-19/1]M |
E-SJB-12-20M |
E-SJB-12-[1-19/1]M |
E-SJB-15-20M |
E-SJB-15-[1-19/1]M |
E-SJB-19-20M |
E-SJB-19-[1-19/1]M |
E-SJB-25-20M |
E-SJB-25-[1-19/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur(φ) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage admissible à 20°C (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 65 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 65 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 85 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 85 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 105 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 105 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 135 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 135 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 175 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 175 | 1 ~ 19 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire / Huile / Encre, peinture | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance chimique / Non adhésif / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Résistance au solvant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Éthylène, tétrafluoroéthylène + Élastomère à base d'uréthane | Montage de pièce de raccordement | NA | Ton de couleur | Transparence |
Pression de service à 20°C(MPa) | 0~1.0 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 – 80 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles