Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G1000 |
G1500 |
G2000 |
G500 |
G750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de spire A (mm) | Rallonge effective (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
133.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1000 | Environ 4.0 | |
140.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1500 | Environ 6.0 | |
177.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2000 | Environ 8.0 | |
81.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | Environ 1.5 | |
105.76 € | 1 | 5 jours | 750 | Environ 2.5 |
Loading...
Utilisation du service de découpe | NA | Diamètre extérieur(Ø) | 10 | D.E. [Distinction] | Jusqu'à 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(Ø) | 6.5 | Matériau | Uréthane | D.I. [Distinction] | Jusqu'à 7 |
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Couleur | Vert |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Rayon de pliage minimum(mm) | 39 |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -10::70 | Pression de rupture(MPa) | 4.4 | Pression d'air de service(MPa) | Jusqu'à 1.5 |
Taille de raccord fileté | Vis femelle G1/4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de spire A(mm)
Rallonge effective(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles