Flexible en spirale avec flexible droit

Flexible en spirale avec flexible droit
  • Remise sur volume
The straight part of this hose is long, making it particularly well-suited for operational applications such as heavy equipment and construction machinery as well as production lines that demand long distances. Internal diameter of tube 5, external diameter of tube 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1800
3300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la section droite
(mm)
Rallonge effective
(m)

55.37 €

1 Disponible 5 jours 1500Environ 2.5

65.86 €

1 Disponible 5 jours 3000Environ 4.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible de bobine Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8
D.E. [Distinction] Jusqu'à 8 Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures
Couleur Vert Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Rayon de pliage minimum(mm) 28 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::70 Longueur de spire(mm) 300
Pression de rupture(MPa) 2.6 Pression d'air de service(MPa) Jusqu'à 0.7 Taille de raccord fileté Vis femelle G1/4

Assistance technique