Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F3-19-[1-50/1] |
F3-25-[1-50/1] |
F3-32-[1-50/1] |
F3-38-[1-50/1] |
F3-50-[1-50/1] |
F3-65-[1-50/1] |
F3-75-[1-50/1] |
F3-90-[1-50/1] |
F3-100-[1-50/1] |
F3-125-[1-20/1] |
F3-150-[1-20/1] |
F3-200-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre intérieur (φ) | Length (m) | Pression admissible (20°C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 19 | 24.5 | 115 | 19 | 1 ~ 50 | 0.6 | ||
- | 1 | 10 jours | 25 | 30.4 | 275 | 25.4 | 1 ~ 50 | 0.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 32 | 38 | 375 | 32 | 1 ~ 50 | 0.45 | ||
- | 1 | 10 jours | 38 | 44 | 475 | 38.1 | 1 ~ 50 | 0.4 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 58 | 610 | 50.8 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
- | 1 | 10 jours | 65 | 72.2 | 800 | 63.5 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
- | 1 | 10 jours | 75 | 85.1 | 1360 | 76.2 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 jours | 90 | 99.5 | 1400 | 89 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 jours | 100 | 112.6 | 1450 | 101.6 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 jours | 125 | 139.5 | 2500 | 127 | 1 ~ 20 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 jours | 150 | 167.5 | 2900 | 152.4 | 1 ~ 20 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 jours | 200 | 221.5 | 3000 | 203 | 1 ~ 20 | 0.2 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Caractéristiques | Usage général / Transparence / Flexibilité / Ventouse |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent (gris) |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre intérieur(φ)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles