Flexible cristal, modèle E

Flexible cristal, modèle E
Smooth inner and outer surfaces, with grounding wire. Hose for Transporting Powder and Granules

[Features]
· Contains grounding wire, so an excellent antistatic effect is also conferred.
・ Contents can be checked since it is transparent.
· Suitable for delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E-50-[1-50/1]

Référence pièce
E-50-[1-50/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)

-

1 10 jours 1 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre Utilisation du service de découpe Disponible Diamètre nominal 50
Diamètre extérieur(Ø) 61 Caractéristiques Performance antistatique / Transparence Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide
Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence Rayon de pliure admissible(mm) 450
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Diamètre intérieur(φ) 50.8 Pression admissible (20°C)(MPa) 0.4

Assistance technique