Flexible cristal, modèle WA

Flexible cristal, modèle WA
Excellent heat resistance and wear resistance. Contains hard steel wire, so an antistatic effect is also conferred.

[Features]
· Features excellent heat resistance and can withstand hot air at 100°C when piping is straight.
· Contains hard steel wire, so an excellent antistatic effect is also conferred.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA-38-[1-50/1]
WA-50-[1-50/1]
WA-65-[1-50/1]
WA-75-[1-50/1]
WA-90-[1-50/1]
WA-100-[1-50/1]
WA-125-[1-20/1]
WA-150-[1-20/1]
WA-200-[1-10/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre intérieur
(φ)
Length
(m)

-

1 10 jours 384813038.11 ~ 50

-

1 10 jours 5062.618050.81 ~ 50

-

1 10 jours 657722063.51 ~ 50

-

1 10 jours 759230076.21 ~ 50

-

1 10 jours 90107380891 ~ 50

-

1 10 jours 100120.5570101.61 ~ 50

-

1 10 jours 125148600126.51 ~ 20

-

1 10 jours 1501739001521 ~ 20

-

1 10 jours 20023010002051 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Performance antistatique / Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur
Matériau de flexible Caoutchouc synthétique (EPDM) + résine oléfinique Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Pression admissible (20°C)(MPa) 0.1

Assistance technique