Flexible HiNet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HINET-4-[1-100/1]
HINET-6-[1-100/1]
HINET-8-[1-100/1]
HINET-9-[1-100/1]
HINET-10-[1-100/1]
HINET-12-[1-100/1]
HINET-15-[1-100/1]
HINET-19-[1-50/1]
HINET-25-[1-50/1]
HINET-32-[1-50/1]
HINET-38-[1-50/1]
HINET-50-[1-40/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre intérieur
(φ)
Length
(m)
Pression admissible (20°C)
(MPa)

-

5 10 jours 493541 ~ 1001

-

1 10 jours 6114061 ~ 1001

-

1 10 jours 813.55581 ~ 1001

-

1 10 jours 9156091 ~ 1001

-

1 10 jours 101670101 ~ 1001

-

1 10 jours 121875121 ~ 1001

-

1 10 jours 152295151 ~ 1000.8

-

1 10 jours 1926135191 ~ 500.8

-

1 10 jours 2533165251 ~ 500.6

-

1 10 jours 3241210321 ~ 500.6

-

1 10 jours 3848255381 ~ 500.5

-

1 10 jours 5062380501 ~ 400.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Air Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance chimique / Transparence
Matériau de flexible PVC souple + Fil Tetrone haute résistance Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::70

Assistance technique