Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RBS-182-08RC |
RBS-182-10RC |
RBS-182-15RC |
RBS-182-20RC |
RBS-182-25RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.42 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 54 | 39 | 60 | ||
42.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 54 | 39 | 60 | |
49.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 64 | 45 | 80 | |
70.88 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 79 | 54 | 80 | ||
97.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 90 | 57 | 80 |
Loading...
Forme du corps principal | 3 voies | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Liquide | Eau / Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Type à poignée à levier | Garniture du corps | NA | Configuration du débit | Port L |
Température de fonctionnement(°C) | -10::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.96 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Matériau et couleur de la poignée | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles