Robinet à trois voies à clapet à bille en acier inoxydable, série RSS

Robinet à trois voies à clapet à bille en acier inoxydable, série RSS
[Features]
· Tough body that does not develop cavities during the stainless steel hot forging process.
· Two-faced sheet type with reduced sealing unevenness in the direction of the flow and usable from any port.
· Base is provided, so conversion to automatic valve is easy.
· O-ring made of Viton, so it has a wide range of applications for various kinds of equipment handling corrosive fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSS-14-08RC
RSS-14-10RC
RSS-14-15RC
RSS-14-20RC
RSS-14-25RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

184.08 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)563960

183.95 €

1 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)563960

204.57 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)664580

269.94 €

1 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)7953.580

310.44 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)905680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal 3 voies Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à levier Garniture du corps NA Configuration du débit Port L
Température de fonctionnement(°C) -10::120 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::4.12 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Assistance technique