Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne de régulation, à bride, disque PTFE renforcé installé (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne de régulation, à bride, disque PTFE renforcé installé
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM10KFD-15
HM10KFD-20
HM10KFD-25
HM10KFD-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

92.56 €

1 8 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

110.99 €

1 8 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

112.11 €

1 8 jours 25A (1B)25A (1B)

149.17 €

1 8 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.37

Assistance technique