Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, plaque SUS

Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, plaque SUS
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Best suited for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HM10KFS-50

Référence pièce
HM10KFS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

292.68 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie 50A (2B) Côté commande, types de connexions Forme à bride Côté commande, bride de tuyau nominale 50A (2B)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A Pression de service maximum(MPa) 1.4

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, à usage général, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, plaque SUS, le numéro d'article est le suivant: HM10KFS-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM10KFS-50.

Assistance technique