Vanne malléable, type 10K, vanne de régulation à bride

Vanne malléable, type 10K, vanne de régulation à bride
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M10KFG-10
M10KFG-15
M10KFG-20
M10KFG-25
M10KFG-32
M10KFG-40
M10KFG-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

119.22 €

1 9 jours 10A (3/8B)10A (3/8B)

120.49 €

1 8 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

102.79 €

1 6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

122.08 €

1 8 jours 25A (1B)25A (1B)

182.55 €

1 7 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

207.35 €

1 8 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

279.14 €

1 8 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Assistance technique