Vanne malléable, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, type B·B

Vanne malléable, type 10K, vanne d'arrêt, à bride, type B·B
Special fluids can be handled by replacing the packing, gasket or main part.

[Features]
· General use valve is based on the 20K type.
· Can be used with a variety of different specifications.
· Special fluids can be handles by replacing the packing, gasket, or main part.
· We also offer maintenance services using genuine parts.
· A 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for the main parts, allowing high temperature fluids of up to 300°C to be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M10KFS-15
M10KFS-20
M10KFS-25
M10KFS-40
M10KFS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

121.21 €

1 8 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

129.25 €

1 8 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

168.04 €

1 8 jours 25A (1B)25A (1B)

267.44 €

1 8 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

372.66 €

1 8 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté commande, types de connexions Forme à bride Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Pression de service maximum(MPa) 1.37

Assistance technique