Vanne malléable, à usage général, type 10K, crépine, à vis

Vanne malléable, à usage général, type 10K, crépine, à vis
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Ideal for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HM10KST-3/4

Référence pièce
HM10KST-3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.16 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile Forme Type Y Pression nominale 10K
Matériau du corps FCMB-S35 Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 3/4B (20A)
Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 3/4B (20A) Pression de service max.(MPa) 1.37

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, à usage général, type 10K, crépine, à vis, le numéro d'article est le suivant: HM10KST-3/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM10KST-3/4.

Assistance technique