Vanne malléable, type 20K, crépine, à vis

Vanne malléable, type 20K, crépine, à vis
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M20KST-1/2

Référence pièce
M20KST-1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.31 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile Forme Type Y Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 1/2B (15A)
Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 1/2B (15A) Pression de service max.(MPa) 2.75

Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, type 20K, crépine, à vis, le numéro d'article est le suivant: M20KST-1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M20KST-1/2.

Assistance technique