Vanne malléable, type 20K, crépine, à bride

Vanne malléable, type 20K, crépine, à bride
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFT-20
M20KFT-25
M20KFT-40
M20KFT-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

165.56 €

1 9 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

221.83 €

1 9 jours 25A (1B)25A (1B)

330.45 €

1 9 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

471.09 €

1 8 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile Forme Type Y Pression nominale 20K
Matériau du corps Ductile, moulage gris Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Pression de service max.(MPa) 2.75

Assistance technique